Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EE MHD FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre
Lista de materiales
629813
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
DD
Diámetro del eje
20.0 mm
F
Ancho bandaje
mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
mm
O
Radio de giro freno
157 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
L1
Bolt length
85 mm
L
Shaft length (fork width)
mm
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Description technique
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D