Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EE MHD FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre
Nomenclature
629813
COD
Code
D
Diametre roue
mm
DD
Diamètre du siège
20.0 mm
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
157 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge - 6 km/h
daN
L1
Bolt length
85 mm
L
Shaft length (fork width)
mm
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D