IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
629813
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, electro welded brackets (EE MHD)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_ee_mhd/62er_srp_fr_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=629813},{BR=3},{D=125},{DD=20.0},{F=50},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=450},{LC2=400},{VER=1},{DFA=8},{COD1=629613},{COD2=629713},{COD3=629813},{L1=85},{L=58},{W1=3.80},{W2=2.82},{W3=4.68},{INFO=Catalogue},{L2=60.000},{PPATH=62er_ee_mhd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/EE MHD FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre
Bill of material
629813
COD
Code
629813
629813
D
Wheel diameter
125
125
mm
DD
Hub bore diameter
20.0
mm
F
Wheel width
50
50
mm
H
Overall height
182
182
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110
mm
AAXBB
Hole spacing
105x80
mm
EE
Hole width
11
mm
E
Offset
51
51
mm
O
Swept radius
157
mm
LC
Load capacity 4 km/h
450
450
daN
LC2
Load capacity 6 Km/h
400
400
daN
L1
Bolt length
85
mm
L
Shaft length (fork width)
58
58
mm
W
Weight
4.68
4.68
kg
INFO
Technical Description
Catalogue
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D