Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/EP FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "EP" with djustable rear brake
Nomenclature
629504
COD
Code
D
Diametre roue
mm
F
Largeur de la roue
50 mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
135x110 mm
AAXBB
Distance entre axes
105x80 mm
EE
Diamètre des trous
11 mm
E
Déport
70 mm
O
Rayon d'encombrement
126 mm
LC
Capacité de charge - 4 km/h
daN
LC2
Capacité de charge - 6 km/h
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Catalogue mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D