Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
SRP/EP - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre swivel top plate bracket type "EP"
Lista de materiales
629304
COD
Código
D
Diametro rueda
mm
F
Ancho bandaje
50 mm
H
Altura total
mm
AXB
Dimensiones platina
135x110 mm
AAXBB
Distancia entre agujeros
105x80 mm
EE
Diámetro agujeros
11 mm
E
Excentricidad
70 mm
LC
Capacidad de carga - 4 km/h
daN
LC2
Capacidad de carga - 6 km/h
daN
W
Peso
kg
INFO
Descripción técnica
Description technique
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D