Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
SRP/M FR - "TR-ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre, swivel top plate bracket type "M" with adjustable front-locking brake
Stückliste
627904
COD
Code
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50 mm
H
Bauhöhe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
O
Schwenkradius
178 mm
LC
Belastungsfähigkeit
500 daN
W
Gewicht
kg
INFO
Technical Details
Katalog
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D