Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/PP B - Roues jumelees en polypropylene avec monture pivotante à platine
Nomenclature
347202
COD
Code
347202
D
Diametre roue
50 mm
F
Largeur de la roue
54 mm
H
Hauteur totale
66 mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
35x35 mm
AAXBB
Distance entre axes
26x26 mm
EE
Diamètre des trous
4 mm
LC
Capacité de charge
20 daN
W
Poids
0.09 kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D