Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
SRP/PP B - Ruote mobilio gemellate in polipropilene, supporto rotante piastra
Lista materiale
347202
COD
Codice
347202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
54 mm
H
Altezza totale
66 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
35x35 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
26x26 mm
EE
Diametro fori piastra
4 mm
LC
Portata
20 daN
W
Peso
0.09 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D