Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
SRP/SL FR - Thermoplastic rubber, polypropylene centre, swivel top plate bracket type "SL" with brake
Nomenclature
716301
COD
Code
D
Diametre roue
mm
BR
Monture type
3
F
Largeur de la roue
mm
H
Hauteur totale
mm
AXB
Dimensions extérieures de la platine
95x80 mm
AAXBB
Distance entre axes
80x60 mm
EE
Diamètre des trous
8.8 mm
E
Déport
mm
O
Rayon d'encombrement
120 mm
LC
Capacité de charge
daN
W
Poids
kg
INFO
Charactéristiques techniques
Charactéristiques techniques
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D