Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
SRP/SL FR - Thermoplastic rubber, polypropylene centre, swivel top plate bracket type "SL" with brake
Bill of material
716301
COD
Code
D
Wheel diameter
mm
BR
Bracket type
3
F
Wheel width
mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
95x80 mm
AAXBB
Hole spacing
80x60 mm
EE
Hole width
8.8 mm
E
Offset
mm
O
Swept radius
120 mm
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
INFO
Technical description
Technical description
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D