IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
SRT1010-396R470C7A0X
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Standard stocks ball screw
SRT series (Stainless rolled ball screw)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{kss/superdrive/standard_stocks_bs/srt_series/srt1010_asmtab.prj},{NB=SRT1010-396R470C7A0X(185None)},{MN=SRT1010},{SD=10},{LD=10},{L31=470.000},{L32=445.000},{MODELL=SRT1010},{VERS=16},{PPATH=assemblies/srt_asmtpl.prj},{AG=Ct7},{ST=A},{ST2=None},{LT=470.0},{GT=0},{ND=X},{PN=185},{AG1=C7},{AGG=0.020},{AMTE=+0.13~-0.13},{F=0.05},{ROT=0.120},{BD=2},{NST=2},{STD=right-hund},{SSR=8.4},{NOC=1.65 turns, 2 circuit},{CA=3300},{COA=5900},{LTMINA=245.1},{LTMINB=245.1},{LTMAXP=445},{LTMAXN=470},{X1P=45},{X1N=70},{X2B=9},{SM=2.0},{VER=66},{NL=24.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT1010 - Rolled ball screw
Bill of material
SRT1010-396R470C7A0X
MN
Nominal model number
SRT1010
SD
Screw shaft outside diameter
10
mm
LD
Lead
10
mm
AG
Accuracy grade
Ct7
Ct7
ST
Shaft end type
A(Supported on only one end) ✔
A(Supported on only one end)
A(Supported on only one end)
B(Clip ditch)
B(Clip ditch)
C(Straight)
C(Straight)
ST2
Shaft end type - Fixed side
None
Processing
None
Processing
LT
Total length of shaft
470.0
470.0
L1
Shaft Length- Screw Length
396.0
396.0
mm
S
Stroke
370.0
370.0
mm
GT
Grease type
0:KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2: PS2 Grease
3: others
0:KSS Grease
1: Non Ruster PZ2
2: PS2 Grease
3: others
ND
Nut direction
X:Fixed end
Y:Support end
X:Fixed end
Y:Support end
PN
Position of nut
mm
값 입력 PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D