Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SRT1015 - Rolled ball screw
Bill of material
SRT1015-396R470C7A0X
MN
Nominal model number
SRT1015
SD
Screw shaft outside diameter
10 mm
LD
Lead
15 mm
AG
Accuracy grade
ST
Shaft end type
ST2
Shaft end type - Fixed side
LT
Total length of shaft
L1
Shaft Length- Screw Length
mm
S
Stroke
mm
GT
Grease type
ND
Nut direction
PN
Position of nut
mm
Введите значение для PN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D