Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
SRT1202K(C7) - 転造ボールねじ
部品表
SRT1202K-271R335C7A0X
MN
呼び形番
SRT1202K
SD
軸径
12 mm
LD
リード
2 mm
AG
精度等級
C7
ST
支持側軸端末加工タイプ
ST2
固定側軸端末加工タイプ
LT
軸全長
L1
ねじ軸長さ
271.0 mm
S
ストローク
245.0 mm
GT
塗布剤
ND
ナットフランジ向き
PN
ナットの位置
mm
Enter value for PN
ナットの位置
mm
cm
inch
ft
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D