Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
SS5V1-EX260 - Base tirante: Sistema di trasmissione seriale (per I/O) integrato EX260
Lista materiale
SS5V1-W10S1QAD-02U-C3_00-5FU
BASE
Tipo base
(10) Base con tiranti
SIUNIT
Specifiche dell’unità SI
SICOM
Polarità uscita unità SI
VS
Stazioni valvola
SNUMBER
Massimo numero disponibile di elettrovalvole
4
LOCATION
Posizione attacco P/E
BLOCK
Specifiche assieme blocco alimentazione/scarico
PORT
Misura attaco A B
RAIL
La lunghezza speciale della guida DIN deve essere superiore al n. di stazioni
WIRING
Caratteristiche cablaggio
VV
Specifiche valvola =>
PILOT
Pilota
VALVE
Valvola unidirezionale
VOLTAGE
Tensione nominale
(5) 24 VDC
SUPPRESSOR
Indicatore ottico e soppressore di picchi
OVERRIDE
Azionamento manuale
OMSC
Esecuzioni speciali
NO1
Stazione 1
NO2
Stazione 2
NO3
Stazione 3
NO4
Stazione 4
NO5
Stazione 5
NO6
Stazione 6
NO7
Stazione 7
NO8
Stazione 8
NO9
Stazione 9
NO10
Stazione 10
NO11
Stazione 11
NO12
Stazione 12
NO13
Stazione 13
NO14
Stazione 14
NO15
Stazione 15
NO16
Stazione 16
NO17
Stazione 17
NO18
Stazione 18
NO19
Stazione 19
NO20
Stazione 20
JUDGE
Stima del numero di solenoidi
Nel campo consentito
COM
Commento
-
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D