Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5V3-EX260 - Base de tirantes: Sistema de transmisión en serie (para entradas/salidas) de tipo integrado EX260
Lista de materiales
SS5V3-W10S1QAD-02U-C6_00-5FU
BASE
Modelo básico
(10) Base de tirantes
SIUNIT
Especificaciones de la unidad SI
SICOM
Polaridad de salida de la unidad SI
VS
Estaciones de la válvula
SNUMBER
Número máximo de bobinas disponibles
4
LOCATION
Posición de conexión P/E
BLOCK
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
A B Tamaño de conexión
RAIL
Longitud especial del Raíl DIN debe ser mayor que el núm. de estaciones (mm)
WIRING
Especificación del cableado
VV
Características técnicas de la válvula =>
PILOT
Pilotaje
VOLTAGE
Tensión nominal
(5) 24 VDC
SUPPRESSOR
LED y supresor de picos de tensión
OVERRIDE
Accionamiento manual
OMSC
Ejecución especial
NO1
Estación 1
NO2
Estación 2
NO3
Estación 3
NO4
Estación 4
NO5
Estación 5
NO6
Estación 6
NO7
Estación 7
NO8
Estación 8
NO9
Estación 9
NO10
Estación 10
NO11
Estación 11
NO12
Estación 12
NO13
Estación 13
NO14
Estación 14
NO15
Estación 15
NO16
Estación 16
NO17
Estación 17
NO18
Estación 18
NO19
Estación 19
NO20
Estación 20
JUDGE
Elección del número de bobinas
Dentro del rango admisible
COM
Comentario
-
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D