Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5V4-EX120 - Embase à tirants : Système bus de terrain (Pour Sortie ) intégré EX120
Nomenclature
SS5V4-10S3QD-02U-C8_00-5FU
BASE
Modèle de base
(10) Embase à tirants
SIUNIT
Caractéristiques unité SI
VS
Stations du distributeur
SNUMBER
Nombre maximum d'électrodistributeurs
4
LOCATION
Position des raccords P/E
BLOCK
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice A B
RAIL
La longueur spéciale du rail DIN doit être supérieure au Nbre de Stations
WIRING
Caractéristiques de câblage
VV
Caractéristiques de distributeur =>
PILOT
Pilote
VOLTAGE
Tension nominale
(5) 24 VCC
SUPPRESSOR
Visualisation et Protection de circuit
OVERRIDE
Commande manuelle
OMSC
Exécution spéciale
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
JUDGE
Analyse du nombre d'électrodistributeurs
Dans plage admissible
COM
Commentaires
-
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D