Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
SS5V4-G - Flachbandkabel: Flachbandkabel PC-Anschluss
Stückliste
SS5V4-10GD1-02U-C8_00-5FU
BASE
Basistyp
(10) Zugankertyp
DIRECTION
Stecker-Eingangsrichtung
VS
Ventilstationen
SNUMBER
Maximale Anzahl an Magnetspulen
4
LOCATION
Anschlussbelegung P/E
BLOCK
Spezifikation Versorgungs-/Entlüftungsblock
PORT
A B Anschlussgröße
RAIL
Länge der DIN-Schiene spezial muss größer sein als Anzahl Stationen (mm)
WIRING
Anschlusskabel
VV
Ventildaten =>
PILOT
Pilotventil
VOLTAGE
Nennspannung
(5) 24 VDC
SUPPRESSOR
Betriebsanzeige und Funkenlöschung
OVERRIDE
Handhilfsbetätigung
OMSC
Bestelloptionen
NO1
Station 1
NO2
Station 2
NO3
Station 3
NO4
Station 4
NO5
Station 5
NO6
Station 6
NO7
Station 7
NO8
Station 8
NO9
Station 9
NO10
Station 10
NO11
Station 11
NO12
Station 12
NO13
Station 13
NO14
Station 14
NO15
Station 15
NO16
Station 16
JUDGE
Beurteilung der Anzahl von Elektromagneten
Im zulässigen Bereich
COM
Kommentar
-
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D