Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
SS5X3-45F - 5/2-Wege-Elektromagnetventil / Kassettenversion / Flanschversion / D-Sub-Stecker
Stückliste
SS5X3-45FD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Anschlußtyp
(F) D-Sub-Stecker
COMMON
Gemeinsame Werte
MP
Montageseite Anschlussstecker
POSITION
Einbaulage der Versorgungs-/Entlüftungsplatte
NOS
Anzahl Stationen
SPECIFICATION
Spezifikation Versorgungs-/Entlüftungsblock
PORT
Anschlußgröße
VOLTAGE
Spannung
OPTION
Option
L1
135.5 mm
L2
125.0 mm
L3
108.0 mm
L4
13.5 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D