Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
SS5X3-45S - Interface bus de terrain
Nomenclature
SS5X3-45SO-02B-C4-Q
CONNECTOR
Type de connecteur
(S) Serial transmission
MODELS
Caractéristiques
NOS
Nombre de stations
POSITION
Position de montage du bloc d'ALIM./ECH.
SPECIFICATION
Caractéristiques du bloc d'ALIM./ECH.
PORT
Orifice
OPTION
Option
L1
160.5 mm
L2
150.0 mm
L3
97.5 mm
L4
12.5 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D