Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
SS5X5-45T - 5/2-Wege-Elektromagnetventil / Kassettenversion / Flanschversion / Klemmenleiste
Stückliste
SS5X5-45TD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Anschlußtyp
(T) Klemmenkasten
POLE
Anzahl Pins
MP
Montageseite Anschlussstecker
NOS
Anzahl Stationen
POSITION
Einbaulage der Versorgungs-/Entlüftungsplatte
SPECIFICATION
Spezifikation Versorgungs-/Entlüftungsblock
PORT
A B Anschlussgröße
mm
OPTION
Länge der DIN-Schiene spezial muss größer sein als Anzahl Stationen (mm)
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D