Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
SS5X5-45T - 5 Port Solenoid Valve / Stacking Manifold / Base Mounted / Terminal Block
Bill of material
SS5X5-45TD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Connector type
(T) Terminal block
POLE
Number of poles
MP
Connector Mouting Position
NOS
Number of stations
POSITION
SUP/EXH block mounting position
SPECIFICATION
SUP/EXH block specifications
PORT
A B Port size
mm
OPTION
DIN rail special length
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D