Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
SS5X5-45T - Electroválvulas de 5 vías / Montaje apilable / Montaje en placa base / Bloque terminal de bornas
Lista de materiales
SS5X5-45TD-02B-C4-Q
CONNECTOR
Tipo de conector
(T) Caja de terminal de bornas
POLE
Número de pins
MP
Posición de montaje del conector
NOS
Número de estaciones
POSITION
Posición de montaje del bloque ALIM./ESC.
SPECIFICATION
Especificaciones del bloque ALIM./ESC.
PORT
A B Tamaño de conexión
mm
OPTION
Longitud especial del Raíl DIN debe ser mayor que el núm. de estaciones (mm)
L1
148.0 mm
L2
137.5 mm
L3
123 mm
L4
12.5 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D