Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bader Führungselemente
Description
SSM - Schwalbenschwanz-Schlittenführungen
Bill of material
SSM.030.050.020.GG
CNSORDERNO
Order number
SSM.030.050.020.GG
B
Breite
mm
L
Length L
mm
TYPE
Type
H
Höhe
17 mm
C
maximum HUB
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
L1
Length l1
28 mm
W
Gewicht
0.20 kg
F
F max.
186 N
MAT
Material
SUR
Surface coating
INFO1
Bellows cover
Possible, please get in touch
INFO2
Meter installation
Possible, please get in touch
INFO3
Detent
Possible, please get in touch
INFO4
Handwheel
Possible, please get in touch
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D