IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
Deutsch
품질보증 정보
카탈로그: schroeder
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Zentrale Verwaltung mit dem CADENAS Qualitätstool PARTproject QA
Elektronischen Testlauf bestanden (CAD-Kompatibilität gegeben)
Nur eindeutige Benennungen enthalten -> volle ERP-Kompatibilität
schroeder
Liste 86-3 Stützhülse M16 x 70 zn
schroeder
Befestigungs und Transportankersysteme
Transportanker
Doppelwandanker und stützhuelsen
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schroeder/befestigungs_und_transportankersysteme/transportanker/doppelwandanker_und_stuetzhuelsen/doppelwandanker_liste_86_3.prj},{NB=Liste 86-3 Stützhülse M16 x 70 zn s8617 (300)},{CNSORDERNO=s8617},{BZ=Stützhülsen, Stützhülsen Liste 86-3},{MAT=galvanisch verzinkt},{LODLEVEL=300},{DXD=16 x 50},{M=16},{L=45},{E=42},{T=3.0},{T1=3},{D=70.0},{GEWICHT=60.00},{LIST=86},{CHAPT=Doppelwandanker},{MATST=zn},{INFO=INFOPDF},{DS=MIN},{G=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
schroeder
Beschreibung
Stützhülsen Liste 86 - Stützhülsen Liste 86-3
Stückliste
Liste 86-3 Stützhülse M16 x 70 zn
CNSORDERNO
Artikelnummer
s8617
s8617
BZ
Bezeichnung
Stützhülsen, Stützhülsen Liste 86-3
MAT
Material
galvanisch verzinkt
LODLEVEL
Level of Detail
300
350
200
300
350
200
M
Gewinde (M)
16
mm
L
Länge (L)
45
45
mm
E
Hülsenlänge (e)
42
42
mm
T
Plattendicke (t)
3.0
3.0
mm
D
Durchmesser (D)
70.0
mm
INFO
INFOPDF
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D