Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Steinel Normalien
Description
ST8845-DW - Manostat
Nomenclature
ST8845-DW250W2
BESTNR
No. de commande
D
Diamètre
~ 38 mm
E
Plage de réglage
bar
T
Long
14 mm
LB
Long
26 mm
LR
Long
29.5 mm
SW
Taille de clé
27 mm
M1
Vis
G1/4
M2
Vis
M12 x 1
L
Long
86 mm
WG
Poids
kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D