Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
Staffe normali - Staffe normali
Bill of material
STAFFE NORMALI
CODE
Code
STAFFE NORMALI
A
15 mm
B
18 mm
C
6 mm
X
2.5 mm
Y
6.8 mm
D
d
10.1 mm
D1
d1
8.3 mm
L1
3 mm
L
3 mm
MAT
Material
Steel C45 mm
TT
Heat treatment
Burnishing mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D