Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
Staffe pesanti - Staffe pesanti
Bill of material
STAFFE PESANTI
CODE
Code
STAFFE PESANTI
A
20 mm
B
13 mm
C
16 mm
L
10.8 mm
L1
5.8 mm
L2
4.9 mm
L3
4 mm
MAT
Material
Steel C45
TT
Heat treatment
Burnishing
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D