Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Stainless steel connecting links standard with straight plates duplex DIN 8187
Bill of material
F05467
NAME
Name
Stainless steel connecting link standard duplex 08 B-2 (1/2"x5/16") straight plates
ISO
08B-2
P
p
12.700 mm
TYPE
Type
4
CNSORDERNO
Order number
F05467
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D