IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
T37478
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard stainless steel DIN 8187
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_stainless_steel_din_8187/o_l_for_duplex_chain_bea_in_s_s.prj},{NB=T37478},{NAME=Stainless steel cranked link standard duplex 08 B-2 (1/2\"x5/16\")},{ISO=08B-2},{P=12.700},{TYPE=3},{CNSORDERNO=T37478},{A=11.500},{B=10.600},{C=12.700},{D=11.500},{E=8.100},{F=15.400},{G=4.400},{H=8.500},{I=3.600},{L=33.700},{M=28.500},{VERS=2},{CNSORDERNO2=650112259}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Haberkorn
Description
Stainless steel cranked links standard duplex DIN 8187
Bill of material
T37478
NAME
Name
Stainless steel cranked link standard duplex 08 B-2 (1/2"x5/16")
Stainless steel cranked link standard duplex 08 B-2 (1/2"x5/16")
ISO
08B-2
08B-2
P
p
12.700
12.700
mm
TYPE
Type
3
CNSORDERNO
Order number
T37478
T37478
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D