Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Stiftbacken - -
Stückliste
282430
BEST
Bestellnummer
282430
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
50 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz
B
Breite
50 mm
B1
Abstand
40 mm
D
Durchmesser
4.5 mm
D1
Durchmesser
2 mm
H
Höhe
20 mm
H1
Abstand
5 mm
H2
Abstand
12 mm
L
Länge
9 mm
L1
Abstand
3 mm
BS
Beschreibung
für kürzere Spannweiten
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D