Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
STL800MD - Standard strip brushes
Bill of material
STL800MD-K1
ORDERNO
Order number
STL800MD-K1
FH
Bristle length
L
Body length
1000
D
Bristle diameter
0.5
MAT1
Body material
Polyethylene / PE (black)
MAT2
Bristle material
Polyester (transparent / smooth)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days days
CR
C-rail
CMAT
C-rail material
INFO
Info
6 rows bristled
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D