카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
Strain relief separator - Strain relief separator - Separator with integrated strain relief
Bill of material
48.Z
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
N
number of teeth
2
A
Dimension
14 mm
B
Dimension
4.5 mm
C
Dimension
8 mm
D
Dimension
20.0 mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도
2D