Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SU9004 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SU9004
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SU9004: Ultraschall-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0...200 l/min; M
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0...200 l/min; Mediumtemperatur -10...80 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1 1/4; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SU9004
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D