Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SUH400 - Ultraschall-Durchflusssensoren
Bill of material
SUH400
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SUH400: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Diagn
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Impulssignal; Diagnosesignal; Totalisatorschaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Analogsignal; Messbereich 0,3...60 m³/h; Messbereich 5...1000 l/min; Mediumtemperatur -20...100 °C; Druckfestigkeit 16 bar; Clamp 2"; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SUH400
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D