IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9342.980
Rittal
Power distribution
RiLine60
RiLine60 busbar system
RiLine accessories
Accessories for RiLine60 component adaptors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/zub_riline60_geraeteadapter/tragschienen_r60_35x75.prj},{NB=9342.980},{BEST=9342.980},{VERS=1},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{B=72},{BEZ1=Tragschiene TS72M, 35x7.5 mm},{BEZ2=mit Anschlagwinkel},{VE=5 St.},{INFOPAGE=hb33_s319},{CNSECLASS51=27-37-91-02},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-14-11-43},{CNSETIM40=EC001285},{GEW=0.135}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Support rails 35 x 7.5 mm - for OM adaptor/support
Bill of material
9342.980
BEST
Model No.
9342.980
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
B
Width
72
mm
BEZ1
Designation 1
Support rail TS72M, 35x7.5 mm
BEZ2
Designation 2
mit Anschlagwinkel
VE
Packs of
5
CNSECLASS51
27-37-91-02
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
GEW
Gewicht
0.135
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D