Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Support rails 35 x 7.5 mm - for OM adaptor/support
Спецификация
9342.980
BEST
Арт. № SV
9342.980
INFO
PDF каталог
PDF каталог
B
Ширина
72 mm
BEZ1
Обозн. 1
Support rail TS72M, 35x7.5 mm
BEZ2
Обозн. 2
mit Anschlagwinkel
VE
Упаковка
5
CNSECLASS51
27-37-91-02
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
GEW
Gewicht
0.135 kg
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D