Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Support rails 35 x 7.5 mm - for OM adaptor/support
明细表
9342.980
BEST
型号 SV
9342.980
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
72 mm
BEZ1
名称1
Support rail TS72M, 35x7.5 mm
BEZ2
名称2
mit Anschlagwinkel
VE
包装
5
CNSECLASS51
27-37-91-02
CNSECLASS70
23-15-91-01
CNSECLASS80
27-14-11-43
CNSETIM40
EC001285
GEW
Gewicht
0.135 kg
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D