Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
SV0529 - IO-Link - Débitmètres à vortex avec afficheur
Nomenclature
SV0529
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV0529: Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-
DESCLONG
Langbeschreibung
Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 5...100 l/min; Température du fluide -10...90 °C; Tenue en pression 12 bar; 3/4" NPT taraudage DN20; Connecteur
BN
Bestellnummer
SV0529