Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SV0529 - IO-Link - Débitmètres à vortex avec afficheur
Nomenclature
SV0529
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV0529: Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-
DESCLONG
Langbeschreibung
Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 5...100 l/min; Température du fluide -10...90 °C; Tenue en pression 12 bar; 3/4" NPT DN20; Connecteur
BN
Bestellnummer
SV0529
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVN34XXXIRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D