Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SV0529 - IO-Link - Vortex-Durchflusssensoren mit Display
Bill of material
SV0529
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV0529: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link;
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; Messbereich 5...100 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 12 bar; 3/4" NPT DN20; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV0529
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVN34XXXIRKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D