Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SV3151 - Vortex-Durchflusssensoren
Bill of material
SV3151
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV3151: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0,5...10 l/min; Mediu
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0,5...10 l/min; Mediumtemperatur 0...125 °C; Druckfestigkeit 16 bar; G 1/2 DN6; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV3151
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVR12XGXD0KG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0