Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
SV4500 - IO-Link - Débitmètres à vortex avec afficheur
Nomenclature
SV4500
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV4500: Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-
DESCLONG
Langbeschreibung
Débitmètre Vortex; PNP/NPN; signal de commutation; signal fréquence; IO-Link; Etendue de mesure 1...20 l/min; Température du fluide -10...90 °C; Tenue en pression 12 bar; Rc 1/2 taraudage DN8; Connecteur
BN
Bestellnummer
SV4500
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVK12XXXIRKG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT