Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SV5050 - Vortex-Durchflusssensoren
Bill of material
SV5050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV5050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 1,8...32 l/min; Mediu
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 1,8...32 l/min; Mediumtemperatur -40...100 °C; Druckfestigkeit 12 bar; G 3/4 DN10; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV5050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVM34XXXD0KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D