Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SV8050 - Vortex-Durchflusssensoren
Bill of material
SV8050
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV8050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 9...150 l/min; Medium
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 9...150 l/min; Mediumtemperatur -40...100 °C; Druckfestigkeit 12 bar; G 1 1/4 DN25; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV8050
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVM54XXXD0KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D