Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SV8150 - Vortex-Durchflusssensoren
Bill of material
SV8150
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SV8150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 9...150 l/min; Medium
DESCLONG
Langbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 9...150 l/min; Mediumtemperatur -40...100 °C; Druckfestigkeit 12 bar; G 1 1/4 DN25; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SV8150
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVM54XXXD0KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G4
DELTIME
Planlieferzeit
40.0