IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
SWB.01 - 20 x 32 x Typ01 x 8 x 0 x 0 x 0
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
Ball-Lock Matrix
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d4/swb_01.prj},{NB=SWB.01 - 20 x 32 x Typ01 x 8 x 0 x 0 x 0},{COMP=SF Bordignon GmbH},{DD5=8},{L=5},{DD4=12},{DD2=20},{L1=32},{AA=8.0},{AAX=[8.0:11.0]},{BB=0.0},{BBMIN=3.2},{BBX=3.200},{G=11.0},{GX=11.000},{TYP=01},{ALPHA=0},{R=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
SWB.01 - Ball-Lock Matrix HSS 1.3343
Bill of material
SWB.01 - 20 x 32 x Typ01 x 8 x 0 x 0 x 0
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD5
Quick change punch retainer
8
mm
L
5
5
mm
DD4
d4
12
12
mm
DD2
d2
20
20
mm
L1
32
mm
AA
A High Performance Springs
mm
값 입력 AA
A High Performance Springs
mm
cm
inch
ft
확인
BB
B Precision Guiding Elements
0.0
0.0
mm
G
G max
11.0
11.0
mm
TYP
Type
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
ALPHA
Alpha
0
0
°
R
0.000
0.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D