IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
SWS.08 - 13 x 71/Typ01 x 5 x 0 x 0 x 10 x 0
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
Ball-Lock Punch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d3/sws_08.prj},{NB=SWS.08 - 13 x 71/Typ01 x 5 x 0 x 0 x 10 x 0},{COMP=SF Bordignon GmbH},{DD5=12},{DD1=13},{L1=71},{L1X=71,80,90,100,110,125},{AA=5.00},{AAX=[5.00:12.99]},{BB=0.00},{BBMIN=4.5},{BBB=2.25},{R=0.0},{G=12.9},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=01},{ALPHA=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
SWS.08 - Ball-Lock Punch with Ejector Pin heavy duty HSS
Bill of material
SWS.08 - 13 x 71/Typ01 x 5 x 0 x 0 x 10 x 0
COMP
Company
SF Bordignon GmbH
DD5
Quick change punch retainer
12
12
mm
DD1
d1
13
13
mm
L1
71
80
90
100
110
125
71
80
90
100
110
125
mm
AA
A High Performance Springs
mm
값 입력 AA
A High Performance Springs
mm
cm
inch
ft
확인
BB
B Precision Guiding Elements
0.00
0.00
mm
BBMIN
b min
4.5
4.5
mm
R
0.0
0.0
mm
G
G max
12.9
12.9
mm
L2
10
13
19
10
13
19
mm
TYP
Type
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
ALPHA
Alpha
0
0
°
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D