Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
SX14 - FS Bohrschrauben SX14
Bill of material
SFS 378640 Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
ARTNR
Order number
ARTNROLD
Order number
TYP
Typ
SX14
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Product)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
TEXT4
Text Line 4 (Product)
Dichtscheibe: Edelstahl A2 / AISI 304 mit vulkanisiertem EPDM
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
14mm
MAT
Material
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.00 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
DW
mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D