IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
5610C100
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Active carbon filter
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/ac_filter/sy_ac_filter_asmtab.prj},{NB=5610C100},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Active carbon filter},{TYPE=RMSA},{OUT=0},{PLATE=1},{PPATH=sy_ac_filter_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{TIP=X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SYNTESI Active carbon filter
Bill of material
5610C100
CODE
Code
5610C100
5610C100
DC
Description
AC SY1 RMSA WITHOUT BUSHINGS
AC SY1 RMSA WITHOUT BUSHINGS
SERIES
Series
Syntesi
SIZE
Size
Size 1
Size 1
IN
Threaded INPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
EL
Element
Active carbon filter
TYPE
Type of condensate drain
RMSA
OUT
Threaded OUTPUT connection
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
Without bushing
1/8" port
1/4" port
3/8" port
A
41.8
41.8
mm
A1
-
B
148
148
mm
C
44
44
mm
CH
-
D
51.5
51.5
mm
E
33.5
33.5
mm
F
25.8
25.8
mm
G
Hole for screw
M4
M4
I
16.0
16.0
mm
L
202
202
mm
Q
no.2 Additional ports
1/8"
1/8"
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D