Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Royme
Description
T Ø 13 - Super-forte
Nomenclature
T13-030(0)
CODE
-
DH
Diamètre du trou
13 mm
DD
Diamètre de l'arbre
6.3 mm
LO
Longueur libre
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
2000 N
BXH
Section du profiè
2.65 x 5.35 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D